카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 084 5.4 lifgo linear doppel-PW SVZ
LEANTECHNIK
lifgo gear SVZ
lifgo linear double SVZ
5.4 lifgo linear double SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_svz_getriebe/lifgo_linear_doppel_svz/5_4_lifgo_linear_doppel_svz/501_084_54_lifgo_linear_doppel_pw_svz.prj},{NB=501 084_5.4 lifgo linear doppel-PW SVZ},{IDNR=501 084_5.4 lifgo linear doppel-PW SVZ},{CNSORDERNO=501 084},{BEZ=5.4 lifgo linear doppel-PW SVZ},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=162},{C=165},{D=130},{E=140},{E2=135},{F=5},{G1=31.5},{G2=13},{H=95H7 tief 3},{I=135},{J=55h7},{K=80},{L=82},{M=70},{N=5},{O=50H7},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{S2=M12 tief 16.5},{S3=M12 tief 35},{T=M10 tief 20},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=120},{W=43},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=20.50},{INFOPAGE=lifgo_linear_doppel},{CNSORDERNOHELP=501 084}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 084 - 5.4 lifgo linear doppel-PW SVZ
Bill of material
501 084_5.4 lifgo linear doppel-PW SVZ
Part number
501 084
Description
5.4 lifgo linear doppel-PW SVZ
Length
180
mm
Height
162
mm
Length
165
mm
Length
130
mm
Height
140
mm
Height
135
mm
Height
5
mm
Height
31.5
mm
Length
13
mm
Centering flange
95H7 deep 3
mm
Diameter
135
mm
Diameter
55h7
mm
Length
80
mm
Length
82
mm
Length
70
mm
Length
5
mm
Diameter
50H7
mm
Thread
M12 deep 35, 10.2 thru
Thread
M12 deep 16.5
Thread
M12 deep 35
Thread
M10 deep 20
Thread
M6 deep 5
Thread
M6 deep 5
Length
120
mm
Height
43
mm
Thread
M4 deep 8
Mass
20.50
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성