??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 084 - 5.4 lifgo linéaire double PW SVZ
Nomenclature
501 084_5.4 lifgo linear doppel-PW SVZ
Référence
501 084
La description
5.4 lifgo linear doppel-PW SVZ
Longueur
180 mm
la taille
162 mm
Longueur
165 mm
Longueur
130 mm
la taille
140 mm
la taille
135 mm
la taille
5 mm
la taille
31.5 mm
Longueur
13 mm
le centrage
95H7 profond 3 mm
Diamètre
135 mm
Diamètre
55h7 mm
Longueur
80 mm
Longueur
82 mm
Longueur
70 mm
Longueur
5 mm
Diamètre
50H7 mm
Fil
M12 profond 35, 10.2 par
Fil
M12 profond 16.5
Fil
M12 profond 35
Fil
M10 profond 20
Fil
M6 profond 5
Fil
M6 profond 5
Longueur
120 mm
la taille
43 mm
Fil
M4 profond 8
Masse
20.50 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés