??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 080 - 5.4 lifgo double PW
Nomenclature
501 080_5.4 lifgo doppel-PFN SVZ
Référence
501 080
La description
5.4 lifgo double-PFN SVZ
La longueur
180 mm
La hauteur
200 mm
La longueur
165 mm
La longueur
130 mm
La hauteur
140 mm
La hauteur
135 mm
La hauteur
119.0 mm
La hauteur
31 mm
La longueur
13 mm
le centrage
95H7 profond 3 mm
Diamètre
135 mm
Clavette DIN 6885 P9
55h7 mm
La longueur
80 mm
La longueur
82 mm
La longueur
70 mm
La longueur
5 mm
Clavette DIN 6885 P9
50H7 mm
Diamètre
6H7 profond 10 mm
Le filetage
M12 profond 35, 10,2 par
Le filetage
12,5 profond 19, M12 profond 35
Le filetage
M12 profond 16,5
Le filetage
12,5 profond 19
Le filetage
M10 profond 20
orifices de graissage
M6 profond 5
orifices de graissage
M6 profond 5
La longueur
120 mm
La hauteur
21 mm
La hauteur
30.0 mm
Le filetage
M4 profond 8
Masse
23.00 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés