??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 080 - 5.4 lifgo doppel PFN SVZ
Stückliste
501 080_5.4 lifgo doppel-PFN SVZ
Bestellnummer
501 080
Bezeichnung
5.4 lifgo doppel-PFN SVZ
Länge
180 mm
Höhe
200 mm
Länge
165 mm
Länge
130 mm
Höhe
140 mm
Höhe
135 mm
Höhe
119.0 mm
Höhe
31 mm
Länge
13 mm
Zentrierflansch
95H7 tief 3 mm
Diameter
135 mm
Passfeder DIN 6885 P9
55h7 mm
Länge
80 mm
Länge
82 mm
Länge
70 mm
Länge
5 mm
Passfeder DIN 6885 P9
50H7 mm
Diameter
6H7 tief 10 mm
Gewinde
M12 tief 35, 10,2 durch
Gewinde
12,5 tief 19, M12 tief 35
Gewinde
M12 tief 16,5
Gewinde
12,5 tief 19
Gewinde
M10 tief 20
Schmierbohrung
M6 tief 5
Schmierbohrung
M6 tief 5
Länge
120 mm
Höhe
21 mm
Höhe
30.0 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
23.00 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen