??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 079 - 5.3 lifgo double PFN SVZ
Nomenclature
501 079_5.3 lifgo doppel-PFN SVZ
Référence
501 079
La description
5.3 lifgo double-PFN SVZ
La longueur
180 mm
La hauteur
180 mm
La longueur
130 mm
La longueur
105 mm
La hauteur
120 mm
La hauteur
120 mm
La hauteur
99.0 mm
La hauteur
21 mm
La longueur
13 mm
le centrage
70H7 profond 3 mm
Diamètre
110 mm
Clavette DIN 6885 P9
42h7 mm
La longueur
60 mm
La longueur
62 mm
La longueur
50 mm
La longueur
5 mm
Clavette DIN 6885 P9
35H7 mm
Diamètre
6H7 profond 10 mm
Le filetage
M12 profond 35, 10,2 par
Le filetage
12,5 profond 19, M12 profond 35
Le filetage
M10 profond 14
Le filetage
10,5 profond 11,5
Le filetage
M8 profond 10
orifices de graissage
M6 profond 5
orifices de graissage
M6 profond 5
La longueur
62 mm
La hauteur
8 mm
La hauteur
18.5 mm
Le filetage
M4 profond 8
Masse
16.31 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés