카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 076 5.4 lifgo doppel-ZA2 SVZ
LEANTECHNIK
lifgo gear SVZ
lifgo double SVZ
5.4 lifgo double SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_svz_getriebe/lifgo_doppel_svz/5_4_lifgo_doppel_svz/501_076_54_lifgo_doppel_za2_svz.prj},{NB=501 076_5.4 lifgo doppel-ZA2 SVZ},{IDNR=501 076_5.4 lifgo doppel-ZA2 SVZ},{CNSORDERNO=501 076},{BEZ=5.4 lifgo doppel-ZA2 SVZ},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=200},{C=165},{D=130},{E=140},{E2=135},{F=119.0},{G1=31},{G2=13},{H=95H7 tief 3},{I=135},{J=55h7},{K=80},{L=82},{M=70},{N=5},{O=50H7},{R=6H7 tief 10},{S=M12 tief 35, 10,2 durch},{S1=12,5 tief 19, M12 tief 35},{S2=M12 tief 16,5},{S4=12,5 tief 19},{T=M10 tief 20},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=120},{W1=21},{W2=30.0},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=28.60},{INFOPAGE=lifgo_doppel_szv},{CNSORDERNOHELP=501 076}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 076 - 5.4 lifgo double ZA2 SVZ
Bill of material
501 076_5.4 lifgo doppel-ZA2 SVZ
Part number
501 076
Description
5.4 lifgo double-ZA2 SVZ
Length
180
mm
Height
200
mm
Length
165
mm
Length
130
mm
Height
140
mm
Height
135
mm
Height
119.0
mm
Height
31
mm
Length
13
mm
Centering flange
95H7 deep 3
mm
Diameter
135
mm
Key DIN 6885 P9
55h7
mm
Length
80
mm
Length
82
mm
Length
70
mm
Length
5
mm
Key DIN 6885 P9
50H7
mm
Diameter
6H7 deep 10
mm
Thread
M12 deep 35, 10,2 through
Thread
12,5 deep 19, M12 deep 35
Thread
M12 deep 16,5
Thread
12,5 deep 19
Thread
M10 deep 20
Lube hole
M6 deep 5
Lube hole
M6 deep 5
Length
120
mm
Height
21
mm
Height
30.0
mm
Thread
M4 deep 8
Mass
28.60
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성