??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 067 - 5.3 lifgo doppel PW SVZ
Stückliste
501 067_5.3 lifgo doppel-PW SVZ
Bestellnummer
501 067
Bezeichnung
5.3 lifgo doppel-PW SVZ
Länge
180 mm
Höhe
180 mm
Länge
130 mm
Länge
105 mm
Höhe
120 mm
Höhe
120 mm
Höhe
99.0 mm
Höhe
21 mm
Länge
13 mm
Zentrierflansch
70H7 tief 3 mm
Diameter
110 mm
Passfeder DIN 6885 P9
42h7 mm
Länge
60 mm
Länge
62 mm
Länge
50 mm
Länge
5 mm
Passfeder DIN 6885 P9
35H7 mm
Diameter
6H7 tief 10 mm
Gewinde
M12 tief 35, 10,2 durch
Gewinde
12,5 tief 19, M12 tief 35
Gewinde
M10 tief 14
Gewinde
10,5 tief 11,5
Gewinde
M8 tief 10
Schmierbohrung
M6 tief 5
Schmierbohrung
M6 tief 5
Länge
62 mm
Höhe
8 mm
Höhe
18.5 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
16.10 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen