??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 066 - 5.1 lifgo double PW SVZ
Nomenclature
501 066_5.1 lifgo doppel-PW SVZ
Référence
501 066
La description
5.1 lifgo double-PW SVZ
La longueur
110 mm
La hauteur
110 mm
La longueur
80 mm
La longueur
60 mm
La hauteur
72 mm
La hauteur
72 mm
La hauteur
61.0 mm
La hauteur
16 mm
La longueur
7 mm
le centrage
44H7 profond 3 mm
Diamètre
72 mm
Clavette DIN 6885 P9
25h7 mm
La longueur
45 mm
La longueur
47 mm
La longueur
36 mm
La longueur
5 mm
Clavette DIN 6885 P9
20H7 mm
Diamètre
6H7 profond 3.5 mm
Le filetage
M10 profond 25, 8.5 par
Le filetage
10,5 profond 11,5, M10 profond 25
Le filetage
M10 profond 14
Le filetage
10,5 profond 11,5
Le filetage
M8 profond 10
orifices de graissage
M6 profond 5
orifices de graissage
M6 profond 5
La longueur
62 mm
La hauteur
8 mm
La hauteur
18.5 mm
Le filetage
M4 profond 8
Masse
3.75 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés