??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 066 - 5.1 lifgo doppel PW SVZ
Stückliste
501 066_5.1 lifgo doppel-PW SVZ
Bestellnummer
501 066
Bezeichnung
5.1 lifgo doppel-PW SVZ
Länge
110 mm
Höhe
110 mm
Länge
80 mm
Länge
60 mm
Höhe
72 mm
Höhe
72 mm
Höhe
61.0 mm
Höhe
16 mm
Länge
7 mm
Zentrierflansch
44H7 tief 3 mm
Diameter
72 mm
Passfeder DIN 6885 P9
25h7 mm
Länge
45 mm
Länge
47 mm
Länge
36 mm
Länge
5 mm
Passfeder DIN 6885 P9
20H7 mm
Diameter
6H7 tief 3.5 mm
Gewinde
M10 tief 25, 8.5durch
Gewinde
10,5 tief 11,5, M10 tief 25
Gewinde
M10 tief 14
Gewinde
10,5 tief 11,5
Gewinde
M8 tief 10
Schmierbohrung
M6 tief 5
Schmierbohrung
M6 tief 5
Länge
62 mm
Höhe
8 mm
Höhe
18.5 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
3.75 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen