??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 064 - 5.4 lifgo linéaire eccentrique PFN SVZ
Nomenclature
501 064_5.4 lifgo linear excenter-PFN SVZ
Référence
501 064
La description
5.4 lifgo linear excenter-PFN SVZ
Longueur
180 mm
la taille
181 mm
la taille
100 mm
Longueur
165 mm
Longueur
130 mm
la taille
140 mm
la taille
30 mm
la taille
135 mm
la taille
5 mm
la taille
55 mm
la taille
31.5 mm
Longueur
13 mm
Longueur
95H7 profond 3 mm
Longueur
135 mm
Diamètre
55h7 mm
Longueur
80 mm
Longueur
82 mm
Longueur
70 mm
Longueur
5 mm
Diamètre
50H7 mm
Diamètre
6H7 profond 10 mm
Fil
M12 profond 35, 10.2 par
Fil
M10 profond 20
Fil
M10x1 profond 10
Fil
M6 profond 5
Longueur
120 mm
la taille
43 mm
Fil
M4 profond 8
Masse
19.90 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés