??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 058 - 5.1 lifgo linéaire eccentrique ZA2 SVZ
Nomenclature
501 058_5.1 lifgo linear excenter-ZA2 SVZ
Référence
501 058
La description
5.1 lifgo linear excenter-ZA2 SVZ
Longueur
110 mm
la taille
98.5 mm
la taille
55 mm
Longueur
80 mm
Longueur
60 mm
la taille
72 mm
la taille
19 mm
la taille
72 mm
la taille
5.5 mm
la taille
30 mm
la taille
16 mm
Longueur
7 mm
Longueur
44H7 profond 3 mm
Longueur
72 mm
Diamètre
25h7 mm
Longueur
45 mm
Longueur
47 mm
Longueur
36 mm
Longueur
5 mm
Diamètre
20H7 mm
Diamètre
6H7 profond 10 mm
Fil
M10 profond 25, 8.5 par
Fil
M8 profond 10
Fil
M10x1 profond 10
Fil
M6 profond 5
Longueur
62 mm
la taille
21 mm
Fil
M4 profond 8
Masse
3.47 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés