??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 055 - 5.3 lifgo linéaire eccentrique ZA1 SVZ
Nomenclature
501 055_5.3 lifgo linear excenter-ZA1 SVZ
Référence
501 055
La description
5.3 lifgo linear excenter-ZA1 SVZ
Longueur
180 mm
la taille
161 mm
la taille
90 mm
Longueur
130 mm
Longueur
105 mm
la taille
120 mm
la taille
30 mm
la taille
120 mm
la taille
5 mm
la taille
55 mm
la taille
21.5 mm
Longueur
13 mm
Longueur
70H7 profond 3 mm
Longueur
110 mm
Diamètre
42h7 mm
Longueur
60 mm
Longueur
62 mm
Longueur
50 mm
Longueur
5 mm
Diamètre
35H7 mm
Diamètre
6H7 profond 10 mm
Fil
M12 profond 35, 10.2 par
Fil
M10 profond 20
Fil
M10x1 profond 10
Fil
M6 profond 5
Longueur
100 mm
la taille
43 mm
Fil
M4 profond 8
Masse
15.10 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés