??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 054 - 5.1 lifgo linear excenter ZA1 SVZ
Stückliste
501 054_5.1 lifgo linear Excenter-ZA1 SVZ
Bestellnummer
501 054
Bezeichnung
5.1 lifgo linear Excenter-ZA1 SVZ
Länge
110 mm
Höhe
98.5 mm
Höhe
55 mm
Länge
80 mm
Länge
60 mm
Höhe
72 mm
Höhe
19 mm
Höhe
72 mm
Höhe
5.5 mm
Höhe
30 mm
Höhe
16 mm
Länge
7 mm
Länge
44H7 tief 3 mm
Länge
72 mm
Diameter
25h7 mm
Länge
45 mm
Länge
47 mm
Länge
36 mm
Länge
5 mm
Diameter
20H7 mm
Diameter
6H7 tief 10 mm
Gewinde
M10 tief 25, 8.5 durch
Gewinde
M8 tief 10
Gewinde
M10x1 tief 10
Gewinde
M6 tief 5
Länge
62 mm
Höhe
21 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
3.30 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen