??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
500x450 - TTA-C2-50-45
Bill of material
TTA-C2-WA-50-45-NP-E-E-PU
Order number
TTA-C2-WA-50-45-NP-E-E-PU
Series
TTA
Type
Encoder type
X Stroke
500 mm
X option : Reversed-home specification
Y Stroke
450 mm
Y option : Reversed-home specification
Standard Slot
Extend slot 1
Extend slot 2
I / O Cable length
Power Cable
Option : Switch
Option : Foot
Option : Y axis height & position
Position of X slider
mm
Entrez la valeur pour POSX
Position of X slider
mm
cm
inch
ft
Position of Y slider
mm
Entrez la valeur pour POSY
Position of Y slider
mm
cm
inch
ft
Side Slot Option
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés