??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
500884 - SUPPORTO VERTICALE LAMA + VENTILATORE INT 1
Lista materiale
500884
Codice
500884
Lunghezza
475.5 mm
Diametro
415.5 mm
Lunghezza
105.5 mm
Lunghezza
115 mm
Lunghezza
90 mm
Lunghezza
164 mm
Lunghezza
2.5 mm
Lunghezza
500 mm
Lunghezza
45 mm
Lunghezza
305 mm
Interasse
30 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD