??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
500832 - LAMA D'ARIA 2 INGRESSI
Lista materiale
500832/0330
Codice
500832/0330
Lunghezza
32 mm
Diametro
105 mm
Lunghezza
185 mm
Diametro
140.0 mm
Lunghezza
40 mm
Lunghezza
mm
Inserisci valore per F
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
Lunghezza
2.1 mm
Lunghezza
330 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD