??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
500832 - AIR KNIFE 2 INLETS
Bill of material
500832/0330
Code
500832/0330
Length
32 mm
Diameter
105 mm
Length
185 mm
Diameter
140.0 mm
Length
40 mm
Length
mm
Введите значение для F
Length
mm
cm
inch
ft
Length
2.1 mm
Length
330 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей