??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
500003 - BRIDE DE FIXAGE TUBE 90° INOX
Nomenclature
500003
Code
500003
Longueur
172 mm
Longueur
121 mm
Longueur
60 mm
Diamètre
48 mm
Diamètre
155 mm
Longueur
84 mm
Longueur
3 mm
Longueur
27 mm
Interaxis
22.5 mm
Diamètre
10.5 mm
Diamètre
8.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés