??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 888 - 5.4 lifgo Ausgleichsblock
Stückliste
500 888_5.4 lifgo Ausgleichsblock
Bestellnummer
500 888
Bezeichnung
5.4 lifgo Ausgleichsblock
Datenblatt
Info PDF
Länge
180 mm
Länge
100 mm
Länge
165 mm
Länge
130 mm
Länge
135 mm
Länge
120 mm
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch mm
Länge
6H7 tief 10 mm
Gewicht
7.80 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen