??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 881 - 5.4 lifgo End plate
Bill of material
500 881_5.4 lifgo Endplatte
Part number
500 881
Description
5.4 lifgo End plate
Datenblatt
Info PDF
Length
94 mm
Length
120 mm
Length
51.5 mm
Length
23.5 mm
Length
132 mm
Length
45 mm
Diameter
24.5 mm
Thread
M4 mm
Length
4 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)