??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 606 - 5.3 lifgo linear Abstecksicherung
Stückliste
500 606_5.3 lifgo linear Abstecksicherung
Bestellnummer
500 606
Bezeichnung
5.3 lifgo linear Abstecksicherung
Datenblatt
Info PDF
Länge
130 mm
Länge
90 mm
Länge
216.5 mm
Länge
197.5 mm
Länge
216.5 mm
Länge
105 mm
Länge
11 mm
Länge
120 mm
Gewinde
13 durch, 20 tief 12.6 mm
Länge
106 mm
Länge
10 mm
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
M10x1 tief 10 mm
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
5 mm
Länge
131 mm
Passbohrung
6F7 tief 10
Für Zahnstangenschutz
M4 mm
Steckanschluss für Luftschlauch
6 mm
Näherungsschalter
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
Gewicht
10.5 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen