??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 604 - 5.0 lifgo linear Abstecksicherung
Stückliste
500 604_5.0 lifgo linear Abstecksicherung
Bestellnummer
500 604
Bezeichnung
5.0 lifgo linear Abstecksicherung
Datenblatt
Info PDF
Länge
70 mm
Länge
55 mm
Länge
124.5 mm
Länge
116 mm
Länge
124.5 mm
Länge
55 mm
Länge
6.5 mm
Länge
50 mm
Gewinde
8.2 durch, 12 tief 9.6 mm
Länge
45.5 mm
Länge
10 mm
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
M6 tief 6 mm
Schmierbohrung für Ritzel/Zahnstange
5 mm
Länge
56.5 mm
Passbohrung
6F7 tief 10
Für Zahnstangenschutz
M4 mm
Steckanschluss für Luftschlauch
6 mm
Näherungsschalter
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo mm
Gewicht
1.8 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen