??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 544 - 5.3 lifgo linear End plate
Bill of material
500 544_5.3 lifgo linear Endplatte
Part number
500 544
Description
5.3 lifgo linear End plate
Datenblatt
Info PDF
Length
66.5 mm
Length
100 mm
Length
23.5 mm
Length
112 mm
Length
45 mm
Diameter
20.5 mm
Thread
M4 mm
Length
4 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)