??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 544 - 5.3 lifgo linéaire plaque d‘extrémité
Nomenclature
500 544_5.3 lifgo linear Endplatte
Référence
500 544
La description
5.3 lifgo linéaire plaque d‘extrémité
Datenblatt
Info PDF
Longueur
66.5 mm
Longueur
100 mm
Longueur
23.5 mm
Longueur
112 mm
Longueur
45 mm
Diamètre
20.5 mm
Fil
M4 mm
Longueur
4 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés