??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 541 - 5.1 lifgo Endplatte
Stückliste
500 541_5.1 lifgo Endplatte
Bestellnummer
500 541
Bezeichnung
5.1 lifgo Endplatte
Datenblatt
Info PDF
Länge
62 mm
Länge
62 mm
Länge
26.5 mm
Länge
19.5 mm
Länge
72 mm
Länge
27.5 mm
Durchmesser
12.5 mm
Gewinde
M4 mm
Länge
4 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen