??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 539 - 5.0 lifgo Endplatte
Stückliste
500 539_5.0 lifgo Endplatte
Bestellnummer
500 539
Bezeichnung
5.0 lifgo Endplatte
Datenblatt
Info PDF
Länge
54 mm
Länge
58 mm
Länge
21 mm
Länge
18.5 mm
Länge
68 mm
Länge
24 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewinde
M4 mm
Länge
4 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen