??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 517 - 5.1 lifgo linear Zahnstangenschutz Schweißbereich
Stückliste
500 517 - F = 1_5.1 lifgo linear Zahnstangenschutz Schweissbereich
Bestellnummer
500 517 - F = 1
Bezeichnung
5.1 lifgo linear Zahnstangenschutz Schweissbereich
Datenblatt
Info PDF
Type
LOD
Anzahl Falten
Abstand
mm
Hub
15.0 mm
Länge
18.5 mm
Länge
3.5 mm
Hub pro Falte
15 mm
Länge
6 mm
Länge
54 mm
Höhe
62 mm
Anzahl Falten
nach Kundenangabe Stück
Höhe
51 mm
Länge
62 mm
Höhe
26.5 mm
Durchmesser
Ø 4.3, ⋁8.5 x 90° mm
Höhe
19.5 mm
Höhe
46 mm
Länge
72 mm
Höhe
27.5 mm
Durchmesser
12.5 mm
Gewinde
M4
Höhe
4 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen