??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 512 - 5.3 lifgo Zahnstangenschutz Schweißbereich
Stückliste
500 512 - F = 1_5.3 lifgo Zahnstangenschutz Schweissbereich
Bestellnummer
500 512 - F = 1
Bezeichnung
5.3 lifgo Zahnstangenschutz Schweissbereich
Datenblatt
Info PDF
Type
LOD
Anzahl Falten
Abstand
mm
Hub
25.0 mm
Länge
28.5 mm
Länge
3.5 mm
Hub pro Falte
25 mm
Länge
6 mm
Länge
92 mm
Höhe
94 mm
Anzahl Falten
nach Kundenangabe Stück
Höhe
84 mm
Länge
100 mm
Höhe
51.5 mm
Durchmesser
Ø 4.3, ⋁8.5 x 90° mm
Höhe
23.5 mm
Höhe
71.5 mm
Länge
112 mm
Höhe
45 mm
Durchmesser
20.5 mm
Gewinde
M4
Höhe
4 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen