??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 512 - 5.3 lifgo protecteur de crémaillère zone de soudade
Nomenclature
500 512 - F = 1_5.3 lifgo Zahnstangenschutz Schweissbereich
Ordre
500 512 - F = 1
La description
5.3 lifgo Zahnstangenschutz Schweissbereich
Fiche technique
Info PDF
Type
LOD
Des rides
Distance
mm
Coup
25.0 mm
Longueur
28.5 mm
Longueur
3.5 mm
Course par pli
25 mm
Longueur
6 mm
Longueur
92 mm
la taille
94 mm
Des rides
Déclaration du client Stück
la taille
84 mm
Longueur
100 mm
la taille
51.5 mm
Diamètre
Ø 4.3, ⋁8.5 x 90° mm
la taille
23.5 mm
la taille
71.5 mm
Longueur
112 mm
la taille
45 mm
Diamètre
20.5 mm
Fil
M4
la taille
4 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés