??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 508 - 5.1 lifgo linear Zahnstange geschliffen
Nomenclature
500 508_1_14_14_2_0_14_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Ordre
500 508-14_0_14_0_0_0_0_0_0_0_0_0
La description
5.1 lifgo linear Zahnstange standard
Fiche technique
Info PDF
Niveau de détail
Découpage de l'interface
Nombre de pièces
Nombre de dents partie terminale
stück
Nombre de dents partie terminale
14
Nombre de dents
stück
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Longueur
27 mm
Longueur
25 mm
Fil
M10
Longueur
15 mm
la taille
31.5 mm
Longueur
62.83180 mm
Longueur
31.416 mm
Longueur
94.248 mm
Longueur
157.079 mm
Fil
M12
Longueur
25 mm
Longueur
18.5 mm
Longueur d'râtelier
109.95565 mm
Max. Number of holes
2 stück
Max. nombre de dents
5045 stück
Zv min.
16 stück
Zv max.
504 stück
Zm min.
16 stück
Zm max.
504 stück
Zh min.
14 stück
Zh max.
509 stück
Za
4 stück
Zb min.
2 stück
Nombre de dents entre deux trous
8 stück
Module
2.5
Pas de dent
7.85398 mm
Moment d'inertie
22961 mm4
Moment d'inertie
35018 mm4
Moment d'inertie polaire
57979 mm4
poids
4.84 kg/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés