??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 508 - 5.1 lifgo linear Zahnstange geschliffen
Stückliste
500 508_1_14_14_2_0_14_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Bestellnummer
500 508-14_0_14_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Bezeichnung
5.1 lifgo linear Zahnstange standard
Datenblatt
Info PDF
Detaillierungsgrad
Teilung der Schnittstelle
Anzahl der Teile
Anzahl Zähne Endteil
stück
Anzahl Zähne Endteil
14
Anzahl Zähne
stück
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Länge
27 mm
Länge
25 mm
Gewinde
M10
Länge
15 mm
Höhe
31.5 mm
Länge
62.83180 mm
Länge
31.416 mm
Länge
94.248 mm
Länge
157.079 mm
Gewinde
M12
Länge
25 mm
Länge
18.5 mm
Zahnstangenlänge
109.95565 mm
Max. Anzahl Bohrungen
2 stück
Anzahl Zähne max.
5045 stück
Zv min.
16 stück
Zv max.
504 stück
Zm min.
16 stück
Zm max.
504 stück
Zh min.
14 stück
Zh max.
509 stück
Za
4 stück
Zb min.
2 stück
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
8 stück
Module
2.5
Zahnteilung
7.85398 mm
Trägheitsmoment
22961 mm4
Trägheitsmoment
35018 mm4
Polares Trägheitsmoment
57979 mm4
Gewicht
4.84 kg/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen