??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 507 - 5.0 lifgo linear Zahnstange geschliffen
Nomenclature
500 507_1_33_33_2_0_33_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Ordre
500 507-33_0_33_0_0_0_0_0_0_0_0_0
La description
5.0 lifgo linear Zahnstange standard
Fiche technique
Info PDF
Niveau de détail
Découpage de l'interface
Nombre de pièces
Nombre de dents partie terminale
stück
Nombre de dents partie terminale
33
Nombre de dents
stück
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Longueur
23 mm
Longueur
21 mm
Fil
M10
Longueur
15 mm
la taille
26.0 mm
Longueur
62.83180 mm
Longueur
31.416 mm
Longueur
94.248 mm
Longueur
157.079 mm
Fil
M10
Longueur
20 mm
Longueur
16.0 mm
Longueur d'râtelier
103.67247 mm
Max. Number of holes
2 stück
Max. nombre de dents
12613 stück
Zv min.
40 stück
Zv max.
1260 stück
Zm min.
40 stück
Zm max.
1260 stück
Zh min.
33 stück
Zh max.
1273 stück
Za
10 stück
Zb min.
3 stück
Nombre de dents entre deux trous
20 stück
Module
1.0
Pas de dent
3.14159 mm
Moment d'inertie
16411 mm4
Moment d'inertie
24216 mm4
Moment d'inertie polaire
40628 mm4
poids
3.82 kg/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés