??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 490 - 5.4 Wellenadapter Variante 2
Stückliste
500 490 - D = Φ 55 x L 80_5.4 Wellenadapter Variante 2
Bestellnummer
500 490 - D = Φ 55 x L 80
Bezeichnung
5.4 Wellenadapter Variante 2
Durchmesser
106 mm
Länge
70 mm
Länge
16 mm
Durchmesser
mm
Wert eingeben für D
Durchmesser
mm
cm
inch
ft
Durchmesser
74 H7 tief 4
Durchmesser
88 mm
Durchmesser
10.5 mm
Länge
3.5 mm
Länge
4.0 mm
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Drehmoment max.
2000 Nm
Profilwelle
KW 54
Gewicht
5.44 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen