??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 490 - 5.4 Adaptateur d‘arbre Variante 2
Nomenclature
500 490 - D = Φ 55 x L 80_5.4 Wellenadapter Variante 2
Référence
500 490 - D = Φ 55 x L 80
La description
5.4 Adaptateur d‘arbre Variante 2
Diamètre
106 mm
Longueur
70 mm
Longueur
16 mm
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
Diamètre
74 H7 profond 4
Diamètre
88 mm
Diamètre
10.5 mm
Longueur
3.5 mm
Longueur
4.0 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
max. torque
2000 Nm
Arbres profilés
KW 54
poids
5.44 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés