??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 489 - 5.3 Wellenadapter Variante 2
Stückliste
500 489 - D = Φ 42 x L 60_5.3 Wellenadapter Variante 2
Bestellnummer
500 489 - D = Φ 42 x L 60
Bezeichnung
5.3 Wellenadapter Variante 2
Datenblatt
Info PDF
Durchmesser
90 mm
Länge
65 mm
Länge
16 mm
Durchmesser
mm
Wert eingeben für D
Durchmesser
mm
cm
inch
ft
Durchmesser
58 H7 tief 4
Durchmesser
72 mm
Durchmesser
10.5 mm
Länge
3.5 mm
Länge
4.0 mm
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Drehmoment max.
954 Nm
Profilwelle
KW 42
Gewicht
3.25 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen