카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 489 - D = Φ 42 x L 60 5.3 Wellenadapter Variante 2
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
Shaft adapter
Shaft adapter variant 2
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/wellenadapter/wellenadapter_variante_2/500_489_53_wellenadapter_variante_2.prj},{NB=500 489_5.3 Wellenadapter Variante 2-42-60},{IDNR=500 489_5.3 Wellenadapter Variante 2},{CON=500 489},{BEZ=5.3 Wellenadapter Variante 2},{INFO=Info PDF},{A=90},{B=65},{C=16},{D=42},{E=58 H7 tief 4},{F=72},{G=10.5},{H=3.5},{I=4.0},{L=60},{MT=954},{PW=KW 42},{CNSMASSEXACT=3.25},{INFOPAGE=wellenadapter1},{CNSORDERNOHELP=500 489}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 489 - 5.3 Wellenadapter Variante 2
Bill of material
500 489 - D = Φ 42 x L 60_5.3 Wellenadapter Variante 2
Part number
500 489 - D = Φ 42 x L 60
Description
5.3 Wellenadapter Variante 2
Datenblatt
Info PDF
Diameter
90
mm
Length
65
mm
Length
16
mm
Diameter
mm
값 입력 D
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
Diameter
58 H7 deep 4
Diameter
72
mm
Diameter
10.5
mm
Length
3.5
mm
Length
4.0
mm
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Max. torque
954
Nm
Profile shaft
KW 42
Weight
3.25
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성