??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 489 - 5.3 Adaptateur d‘arbre Variante 2
Nomenclature
500 489 - D = Φ 42 x L 60_5.3 Wellenadapter Variante 2
Référence
500 489 - D = Φ 42 x L 60
La description
5.3 Adaptateur d‘arbre Variante 2
Datenblatt
Info PDF
Diamètre
90 mm
Longueur
65 mm
Longueur
16 mm
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
Diamètre
58 H7 profond 4
Diamètre
72 mm
Diamètre
10.5 mm
Longueur
3.5 mm
Longueur
4.0 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
max. torque
954 Nm
Arbres profilés
KW 42
poids
3.25 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés