??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 488 - 5.1 Wellenadapter Variante 2
Stückliste
500 488 - D = Φ 25 x L 45_5.1 Wellenadapter Variante 2
Bestellnummer
500 488 - D = Φ 25 x L 45
Bezeichnung
5.1 Wellenadapter Variante 2
Datenblatt
Info PDF
Durchmesser
57 mm
Länge
40 mm
Länge
9 mm
Durchmesser
mm
Wert eingeben für D
Durchmesser
mm
cm
inch
ft
Durchmesser
38 H7 tief 3
Durchmesser
46 mm
Durchmesser
6.2 mm
Länge
2.5 mm
Länge
3.5 mm
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Drehmoment max.
152 Nm
Profilwelle
PG 20
Gewicht
0.94 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen