??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 488 - 5.1 Adaptateur d‘arbre Variante 2
Nomenclature
500 488 - D = Φ 25 x L 45_5.1 Wellenadapter Variante 2
Référence
500 488 - D = Φ 25 x L 45
La description
5.1 Adaptateur d‘arbre Variante 2
Datenblatt
Info PDF
Diamètre
57 mm
Longueur
40 mm
Longueur
9 mm
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
Diamètre
38 H7 profond 3
Diamètre
46 mm
Diamètre
6.2 mm
Longueur
2.5 mm
Longueur
3.5 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
max. torque
152 Nm
Arbres profilés
PG 20
poids
0.94 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés