??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 487 - 5.0 Wellenadapter Variante 2
Stückliste
500 487 - D = Φ 14 x L 30_5.0 Wellenadapter Variante 2
Bestellnummer
500 487 - D = Φ 14 x L 30
Bezeichnung
5.0 Wellenadapter Variante 2
Datenblatt
Info PDF
Durchmesser
45 mm
Länge
28 mm
Länge
8 mm
Durchmesser
mm
Wert eingeben für D
Durchmesser
mm
cm
inch
ft
Durchmesser
28 H7 tief 2.5
Durchmesser
35 mm
Durchmesser
5.3 mm
Länge
2 mm
Länge
2.5 mm
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Drehmoment max.
40 Nm
Profilwelle
PG 14
Gewicht
0.27 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen