??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 487 - 5.0 Adaptateur d‘arbre Variante 2
Nomenclature
500 487 - D = Φ 14 x L 30_5.0 Wellenadapter Variante 2
Référence
500 487 - D = Φ 14 x L 30
La description
5.0 Adaptateur d‘arbre Variante 2
Datenblatt
Info PDF
Diamètre
45 mm
Longueur
28 mm
Longueur
8 mm
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
Diamètre
28 H7 profond 2.5
Diamètre
35 mm
Diamètre
5.3 mm
Longueur
2 mm
Longueur
2.5 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
max. torque
40 Nm
Arbres profilés
PG 14
poids
0.27 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés