??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 486 - 5.4 Profilwellenadapter
Stückliste
500 486_5.4 Profilwellenadapter
Bestellnummer
500 486
Bezeichnung
5.4 Profilwellenadapter
Durchmesser
106 mm
Länge
70 mm
Länge
16 mm
Durchmesser
74 H7 tief 4
Durchmesser
88 mm
Durchmesser
10.5 mm
Länge
4 mm
Drehmoment max.
2000 Nm
Profilwelle
KW 54
Gewicht
1.66 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen