카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 486 5.4 Profilwellenadapter
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
Shaft adapter
Profile shaft adapter
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/wellenadapter/profilwellenadapter/500_486_54_profilwellenadapter.prj},{NB=500 486_5.4 Profilwellenadapter},{IDNR=500 486_5.4 Profilwellenadapter},{CNSORDERNO=500 486},{BEZ=5.4 Profilwellenadapter},{INFO=Info PDF},{A=106},{B=70},{C=16},{E=74 H7 tief 4},{F=88},{G=10.5},{I=4},{MT=2000},{PW=KW 54},{CNSMASSEXACT=1.66},{INFOPAGE=profilwellenadapter},{CNSORDERNOHELP=500 486}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 486 - 5.4 Profile shaft adapter
Bill of material
500 486_5.4 Profilwellenadapter
Part number
500 486
Description
5.4 Profile shaft adapter
Diameter
106
mm
Length
70
mm
Length
16
mm
Diameter
74 H7 deep 4
Diameter
88
mm
Diameter
10.5
mm
Length
4
mm
Max. torque
2000
Nm
Profile shaft
KW 54
Weight
1.66
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성