??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 486 - 5.4 adaptateurs d‘arbre profilé
Nomenclature
500 486_5.4 Profilwellenadapter
Référence
500 486
La description
5.4 adaptateurs d‘arbre profilé
Diamètre
106 mm
Longueur
70 mm
Longueur
16 mm
Diamètre
74 H7 profond 4
Diamètre
88 mm
Diamètre
10.5 mm
Longueur
4 mm
max. torque
2000 Nm
Arbres profilés
KW 54
poids
1.66 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés