??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 484 - 5.1 Profilwellenadapter
Stückliste
500 484_5.1 Profilwellenadapter
Bestellnummer
500 484
Bezeichnung
5.1 Profilwellenadapter
Datenblatt
Info PDF
Durchmesser
57 mm
Länge
40 mm
Länge
9 mm
Durchmesser
38 H7 tief 3
Durchmesser
46 mm
Durchmesser
6.2 mm
Länge
3 mm
Drehmoment max.
152 Nm
Profilwelle
PG 20
Gewicht
0.24 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen