카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 484 5.1 Profilwellenadapter
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
Shaft adapter
Profile shaft adapter
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/wellenadapter/profilwellenadapter/500_484_51_profilwellenadapter.prj},{NB=500 484_5.1 Profilwellenadapter},{IDNR=500 484_5.1 Profilwellenadapter},{CNSORDERNO=500 484},{BEZ=5.1 Profilwellenadapter},{INFO=Info PDF},{A=57},{B=40},{C=9},{E=38 H7 tief 3},{F=46},{G=6.2},{I=3},{MT=152},{PW=PG 20},{CNSMASSEXACT=0.24},{INFOPAGE=profilwellenadapter},{CNSORDERNOHELP=500 484}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 484 - 5.1 Profile shaft adapter
Bill of material
500 484_5.1 Profilwellenadapter
Part number
500 484
Description
5.1 Profile shaft adapter
Datenblatt
Info PDF
Diameter
57
mm
Length
40
mm
Length
9
mm
Diameter
38 H7 deep 3
Diameter
46
mm
Diameter
6.2
mm
Length
3
mm
Max. torque
152
Nm
Profile shaft
PG 20
Weight
0.24
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성