??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 484 - 5.1 adaptateurs d‘arbre profilé
Nomenclature
500 484_5.1 Profilwellenadapter
Référence
500 484
La description
5.1 adaptateurs d‘arbre profilé
Datenblatt
Info PDF
Diamètre
57 mm
Longueur
40 mm
Longueur
9 mm
Diamètre
38 H7 profond 3
Diamètre
46 mm
Diamètre
6.2 mm
Longueur
3 mm
max. torque
152 Nm
Arbres profilés
PG 20
poids
0.24 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés