??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 483 - 5.0 Profilwellenadapter
Stückliste
500 483_5.0 Profilwellenadapter
Bestellnummer
500 483
Bezeichnung
5.0 Profilwellenadapter
Datenblatt
Info PDF
Durchmesser
45 mm
Länge
28 mm
Länge
8 mm
Durchmesser
28 H7 tief 2.5
Durchmesser
35 mm
Durchmesser
5.3 mm
Länge
2.5 mm
Drehmoment max.
40 Nm
Profilwelle
PG 14
Gewicht
0.12 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen