??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 483 - 5.0 Profile shaft adapter
Bill of material
500 483_5.0 Profilwellenadapter
Part number
500 483
Description
5.0 Profile shaft adapter
Datenblatt
Info PDF
Diameter
45 mm
Length
28 mm
Length
8 mm
Diameter
28 H7 deep 2.5
Diameter
35 mm
Diameter
5.3 mm
Length
2.5 mm
Max. torque
40 Nm
Profile shaft
PG 14
Weight
0.12 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей