??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 483 - 5.0 adaptateurs d‘arbre profilé
Nomenclature
500 483_5.0 Profilwellenadapter
Référence
500 483
La description
5.0 adaptateurs d‘arbre profilé
Datenblatt
Info PDF
Diamètre
45 mm
Longueur
28 mm
Longueur
8 mm
Diamètre
28 H7 profond 2.5
Diamètre
35 mm
Diamètre
5.3 mm
Longueur
2.5 mm
max. torque
40 Nm
Arbres profilés
PG 14
poids
0.12 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés